Numéro de produit: RM12C-MSSV4A

Connecteur M12 à sertir sur site, pour applications ferroviaires, terminaison à sertir, boîtier métallique mince, IP67, mâle, 4 pôles, codé A, blindé, droit

Connecteur M12 pour applications ferroviaires, boîtier métallique fin, IP67, mâle, 4 pôles, codage A, blindé, droit

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 Chemin de fer

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de fixation

CuZn nickelé

Tension nominale

250 V DC

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

<50 V CA / 75 V CC

Courant nominal

4 A

Résistance d'isolement

˃ 10^8 Ohm

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø5,0...Ø 8,5 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-55°C à + 85°C

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Matériau de base de contact

alliage de cuivre

Côté 1 Placage de contact

0,4μ Au

Matériau du porteur de contact

Latamide 6H-V0

Couleur du porteur de contact

gris

Couleur du boîtier

gris métallique

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

50-60 Ncm

Conforme au RoHS

oui

Conforme au RoHS

oui


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935092001 RM12C-MSSV4A