Numéro de produit: RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508

Cordon M12, Push Pull, matériel roulant, EN45545, câble PUR noir, blindé, mâle, droit, codage D, 4 broches, 4 x 0,34 mm², PoE

Cordon M12, Push Pull selon IEC 61076-2-010, Matériel roulant, EN45545-2, câble PUR noir, blindé, mâle vers mâle, droit vers droit, codage D, 4 broches, 2 x 0,34 mm², PoE, 100BASE-T, CAT 5, 50 V CA / 60 V CC, 4 A, - 40 °C - + 85 °C (température de fonctionnement), IP65, IP67, DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Sans substances perturbant le mouillage de la peinture, Sans silicone, Flexibilité à froid

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 Rail push pull

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Poussée/traction intérieure

Nombre de broches

4

Code, côté 1

D

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

PA

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

PA

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Numéro du câble

508

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

X-FRNC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 6,70 ± 0,30 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

ø 1,63 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium Al-PT

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 40 °C - + 90 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

Résistance à la flamme acc. IEC 45545 : IEC 60332-1-2, EN50305 et IEC60332-3-25 cat D

Caractéristiques de câble

Le câble répond aux exigences des parties pertinentes des normes ferroviaires internationales telles que DIN 5510-2, EN50153 EN50155, EN50305 et CEN/TS 45545

Couleurs de base

blanc & bleu, jaune & orange

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 Rail push pull

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Poussée/traction intérieure

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V0

Matériau du corps moulé, côté 2

PA

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 V0

Matériau de la fixation, côté 2

PA

Matériau de blindage, côté 2

GD-Zn, plaqué nickel

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

CEI 60754-1, EN 50267-1-2, HCL ˂ 0,4 %

Résistance aux huiles

IEC 60811-2-1, EN 50306 par 4.8, EN 50306 par 4.9, EN 50306 par 4.10

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 05-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 05-05-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0100 1 m
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 1 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0200 2 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 2 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0300 3 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 3 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0500 5 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 5 m