Numéro de produit: RSMGVS-4D-0467
Pigtail M8, PROFINET (Fast Ethernet 100 Mbit/s), Cat 5e, blindé, mâle, 4 pôles, codage D, droit, câble PUR vert, AWM 20549, 48 V CA / 60 V CC, 4 A / 0,5 A, classé UL, IP65, IP67
Cordon M8 à extrémité unique pour applications PROFINET, Fast Ethernet Cat 5e jusqu'à 100 Mbit/s, blindé, 4 pôles, codage D, mâle vers mâle, droit, câble PUR vert, AWM 20549, ø 6,5 ±0,20 mm, taille du conducteur 2x2x0,34 mm², tension de service 48 V CA / 60 V CC, courant nominal 4 A, adapté aux environnements IP65 et IP67
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Outils
Vidéos
Formation
Resources
Bulletins produits
Vidéos
Formation