Numéro de produit: RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467

Cordon M8, PROFINET (Fast Ethernet 100 Mbit/s), Cat 5e, blindé, mâle, 4 pôles, codage D, coudé, câble PUR vert, AWM 20549, 48 V CA / 60 V CC, 4 A / 0,5 A, classé UL, IP65, IP67

Cordon double M8 pour applications PROFINET, Fast Ethernet Cat 5e jusqu'à 100 Mbit/s, blindé, 4 pôles, codage D, mâle vers mâle, droit vers coudé, câble PUR vert, AWM 20549, ø 6,5 ±0,20 mm, taille du conducteur 2x2x0,34 mm², tension de service 48 V CA / 60 V CC, courant nominal 4 A, adapté aux environnements IP65 et IP67

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
yellow white orange blue

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
yellow white orange blue

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

48 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

0.5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 4D

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

D

Résistance de contact côté 1

10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^8 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-114

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Matériau du boîtier

TPU

Couleur du boîtier

Noir

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 20 Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

467

Taille du conducteur

2x2x0,34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

vert

Diamètre D du câble

ø 6,5 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PE

Diamètre du fil isolé

ø 1,63 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage feuillard

AL-PETP

Température ambiante (installation fixe)

- 25 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C - +60 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 5 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-2

Caractéristiques de câble

Exclusion des matières dangereuses

Couleurs de base

quad : blanc & bleu & jaune & orange

Côté 2 Sous-famille de produits

M8 4D

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Résistance de contact, côté 2

10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^8 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 25 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-114

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Matériau du boîtier, côté 2

TPU

Couleur du boîtier, côté 2

Noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 8x1 : 20 Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E469096

UL

UL 1863 ; cULus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

IEC 60754-1

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
935036001 RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467/01 M 1 m
935036002 RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467/02 M 2 m
935036003 RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467/05 M 5 m
935036004 RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467/10 M 10 m