Numéro de produit: RK 100M-752

MINI 1-1/8" | Cordon d'alimentation | Femelle droite, 10 broches → Extrémité ouverte, TPE (0,75 mm²) 18 AWG, 300 V / 7 A

MINI 1-1/8" | Cordon d'alimentation unilatéral | Connecteur femelle droit 1-1/8", 10 contacts → Extrémité ouverte | Câble : TPE jaune ; 0,75 mm² (18 AWG), 300 V / 7 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RK 100M-752

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 1-1/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Moulé | 1-1/8" Femelle | Droit

Nombre de broches

10 (9+ (PE)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de raccordement | Filetage femelle

Tension nominale (UL)

300 V

Tension de fonctionnement

300 V AC/DC

Courant nominal

7 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

MINI : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

752

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

10

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 9,65 mm | 0,380″

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,05 mm | 0,081"

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 5° C à + 90° C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

- 40 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 5° C à + 90° C

Type de câble UL

(UL) PLTC ou AWM 20626

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VW-1, FT4

Caractéristiques de câble

Voir l’onglet téléchargements pour plus de détails

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500003986 RK 100M-752/1M 1 m
500003987 RK 100M-752/2M 2 m
500004327 ABANDONNÉ 2 m
500003988 RK 100M-752/3M 3 m
500004321 RK 100M-752/4M 4 m
500003246 RK 100M-752/5M 5 m
500004322 RK 100M-752/6M 6 m
540001274 RK 100M-752/8M 8 m
500004325 RK 100M-752/18.5M 18.5 m
500003247 RK 100M-752/10M 10 m
500004323 RK 100M-752/12M 12 m
500004324 RK 100M-752/15M 15 m
500003248 RK 100M-752/20M 20 m
500004326 ABANDONNÉ 20 m
500004328 RK 100M-752/23M 23 m
500004329 RK 100M-752/25M 25 m
500004320 RK 100M-752/30M 30 m
500004782 RK 100M-752/45M 45 m