Numéro de produit: RK 120M-S4678

1-1/8 - Femelle 0° | Nombre de contacts : 12 | 600 V | Câble : Jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus

Cordon d'alimentation à une extrémité | Connecteur femelle droit 1-1/8" | Nombre de contacts : 12 | 600 V / 5 A | Câble : TPE jaune ; 12 x 16 AWG ; États-Unis | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RK 120M-S4678

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
orange blue white/black red/black green/black orange/black blue/black black/white green red white black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

MINI 1-1/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Sous-type de connecteur

Cordon femelle à extrémité unique

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Moulé | 1-1/8" Femelle | Droit

Nombre de broches

12(11+ (PE)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle, écrou de raccordement

Remplacement pour

PF_RK 120M-724

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension de fonctionnement

540 V AC/DC

Courant nominal

5 A

Courant nominal (UL)*

Puissance 5 A | Signal 5 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

MINI : 70 Ncm, serrage à la main

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

RSF 120M-624

Accessoires à commander séparément

500000358 - Adaptateur de filetage RS-TU

Numéro du câble

S4678

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

12

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 13,20 mm | 0,520"

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm | 0,101"

Blindage complet (câble)

Non blindé

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 5° C à + 90° C

Température ambiante (installation fixe courte durée 100 h)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 5° C à + 90° C

Type de câble UL

UL : NEC Type TC-ER (UL 1277)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Caractéristiques de câble

Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

PORTÉE

Conforme

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540002922 RK 120M-S4678/1M 1 m
540002602 RK 120M-S4678/2M 2 m
500004342 RK 120M-S4678/4M 4 m
500004389 RK 120M-S4678/5M 5 m
500004477 RK 120M-S4678/6M 6 m
540003069 RK 120M-S4678/7M 7 m
540002601 RK 120M-S4678/10M 10 m
540002758 RK 120M-S4678/12M 12 m
500004415 RK 120M-S4678/15M 15 m
500004363 RK 120M-S4678/20F 20 pi
540003323 RK 120M-S4678/20M 20 m
500004267 RK 120M-S4678/30F 30 pi
540002998 RK 120M-S4678/30M 30 m
540002599 RK 120M-S4678/40M 40 m