Numéro de produit: RKF 40-693
Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 4 broches, montage frontal, 300 V, 8 A, avec fils pigtal 18 AWG
Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 4 broches, montage frontal, prise de panneau 1/2" 14-NPT, 300 V (UL), 5,6 A (UL), 18 AWG, code couleur CEI
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Resources
Catalogues
Livres blancs