Numéro de produit: RS 1201M-728
1-1/8 - Mâle 0° | Nombre de contacts : 12 | 600 V | Câble TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus
Câble moulé 1-1/8" mâle droit | Nombre de contacts : 12 | 600 V / 5 A | Câble TPE jaune, 11x18 AWG, IEC | cURus 2238"
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Resources
Catalogues
Livres blancs