Numéro de produit: ECM 400 RD/12

Connecteur femelle pour capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insertion avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, corps gris, 150 V CA/CC, 4 A

Connecteur femelle pour capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insertion avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, corps gris, 150 V CA/CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 à ajouter

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Contacts à souder

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

insertion avec joint torique

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Tension nominale

150 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

150 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Section transversale appropriée du conducteur

Fils pleins : 0,22 mm² à 0,5 mm² / Fils étamés : 0,22 mm² à 0,38 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Enrobé

Non

Matériau du joint torique

FKM

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934163106 ECM 400 RD/12