Numéro de produit: EF12M5A FIX

Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black grey

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Dimension du filetage

M16x1,5

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m/24 h)

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

735-413-002 écrou de montage M16

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

5

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

max ø 1,75

Température ambiante (installation fixe)

max. + 80 °C

Type de câble UL

AWM : 1007

Couleurs de base

gris, blanc, marron, noir, bleu

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP68. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP68. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934450201 EF12M5A FIX 0.2 m