Numéro de produit: ELST 4408 RV LM

Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insert avec voyants lumineux, M8 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insert avec voyants lumineux, M8 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ELST 4408 RV LM

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 à ajouter

Côté d'accouplement

M8

Côté de connexion

Contacts d'impression

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Insert avec fenêtres à indicateur lumineux

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Verrouillage par encliquetage et vissage

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

PCB

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67, IP68 (1 m / 24 h)

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Transparent

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Enrobé

Non

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Cu/Cr

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Cr

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933159001 ELST 4408 RV LM