Numéro de produit: PRKFM 5 M

Connecteur de prise de capteur/actionneur M12 F&B (PVC) : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur M12 F&B (PVC) : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
PRKFM 5 M

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 F&B (PVC)

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Serti

Dimension du filetage

M16x1,5

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 70 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

Affectation des broches non conforme aux normes CEI 61076-2-101 et CEI 61140

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT-GF

Couleur du porteur de contact

Blanc

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

Acier inoxydable

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Matériau du joint torique

EPDM

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

000-025-049 Écrou de montage M16x1,5

Numéro du câble

908 43

Taille du conducteur

0.355 mm²

Nombre de fils

5

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1,55 mm ± 0,1 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 90 °C

Type de câble UL

AWM : 1007

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Couleurs de base

noir, blanc, bleu, marron, jaune/vert

Fichier UL

E315587

UL

cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP69K. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Remarque UL

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans des produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67 et IP69K. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Remarque UL

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans des produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
45741 PRKFM 5/0,5 M 0.5 m