Numéro de produit: PRST 4-96

M12 F& Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur B (PVC) : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps orange, 230 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 4 fils, 0,25 mm²

M12 F& Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur B (PVC) : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps orange, 230 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 4 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 F&B (PVC)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

Orange

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

Orange

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

096

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC de classe 43

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5,0 ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø1.30 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C - + 90 °C

Type de câble UL

AWM : 2654

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1

Caractéristiques de câble

Principalement sans diffusion de plastifiant ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; exclusion du silicone

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
934637147 PRST 4-96/5 M 5 m 4 A