Numéro de produit: PRST 4-PRKT 4-07

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, code A, orange, 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) vers femelle droit codé A orange 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC), 230 V CA/CC, 4 A ; câble PVC orange, 4 fils, 0,25 mm²

Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, code A, orange, 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) vers femelle droit codé A orange 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC), 230 V CA/CC, 4 A ; câble PVC orange, 4 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 F&B (PVC)

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

Orange

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

Orange

Matériau de la fixation

Acier inoxydable

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

007

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 5,0 ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø1.35 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

+ 5 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 2464

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; exclusion du silicone

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 F&B (PVC)

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 25 °C - + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PVC

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Matériau du corps moulé, côté 2

PVC

Couleur du corps moulé, côté 2

Orange

Matériau de la fixation, côté 2

Acier inoxydable

Matériau du joint torique, côté 2

EPDM, noir

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
28634 PRST 4-PRKT 4-07/2 M 2 m
28635 PRST 4-PRKT 4-07/5 M 5 m
69449 PRST 4-PRKT 4-07/10 M 10 m
71533 PRST 4-PRKT 4-07/0,3 M 0.3 m
71534 PRST 4-PRKT 4-07/0,6 M 0.6 m
38483 PRST 4-PRKT 4-07/1 M 1 m
71535 PRST 4-PRKT 4-07/1,5 M 1.5 m
86536 PRST 4-PRKT 4-07/15 M 15 m
81037 PRST 4-PRKT 4-07/3 M 3 m