Numéro de produit: PRST 4-PRKWT/LED P 4-295
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, code A, orange, 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) vers femelle coudée codée A transparente 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) avec 3 LED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ; câble PVC noir, 4 fils,...
Cordon double extrémité pour capteur/actionneur : mâle droit, code A, orange, 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) vers femelle coudée codée A transparente 4 broches M12 F& Connecteur B (PVC) avec 3 LED (PNP), 10-30 V DC, 4 A ; câble PVC noir, 4 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs