Numéro de produit: RKFM 4/20 M
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 230 V CA/CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 230 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs