Numéro de produit: RKM 5-507

Câble simple pour capteur/actionneur encliquetable M8 : femelle, droit, 5 broches, codage B, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 3 A ; câble noir en PVC, 5 fils, 0,25 mm²

Câble simple pour capteur/actionneur encliquetable M8 : femelle, droit, 5 broches, codage B, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 3 A ; câble noir en PVC, 5 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black grey

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 à encliqueter

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

5

Code, côté 1

B

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Fermeture par encliquetage

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

3 A

Courant nominal (UL)*

3 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 75 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA 66 GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Numéro du câble

507

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5.0 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1.22 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 - + 90 °C (UL: + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 5 - + 90 °C (UL: + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 2464

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1-2

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934871013 RKM 5-507/2 M 2 m
934871014 RKM 5-507/5 M 5 m
934871015 RKM 5-507/10 M 10 m
934871016 RKM 5-507/15 M 15 m
934871017 RKM 5-507/20 M 20 m
934871018 RKM 5-507/25 M 25 m