Numéro de produit: RKMV 3-224

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M8 : femelle, droit, 3 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M8 : femelle, droit, 3 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 70 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

224

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 4,30 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,30 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
19698 RKMV 3-224/1,5 M
934636148 RKMV 3-224/0,29 M 0.29 m
9073 RKMV 3-224/0,5 M 0.5 m
700001043 RKMV 3-224/0,5 M 0.5 m
104643 RKMV 3-224/2,55 M 2.55 m
11252 RKMV 3-224/0,6 M 0.6 m
44036 RKMV 3-224/1 M 1 m
17852 RKMV 3-224/2 M 2 m
700000401 RKMV 3-224/2 M 2 m
4284 RKMV 3-224/2,5 M 2.5 m
43973 RKMV 3-224/3 M 3 m
104641 RKMV 3-224/3,1 M 3.1 m
12955 RKMV 3-224/5 M 5 m
700000402 RKMV 3-224/5 M 5 m
46606 RKMV 3-224/6 M 6 m
103702 RKMV 3-224/7,5 M 7.5 m
700001053 RKMV 3-224/7.5 M 7.5 m
934637068 RKMV 3-224/8 M 8 m
43566 RKMV 3-224/10 M 10 m
700000403 RKMV 3-224/10 M 10 m
934637069 RKMV 3-224/12 M 12 m
44209 RKMV 3-224/15 M 15 m
14360 RKMV 3-224/16 M 16 m
44065 RKMV 3-224/20 M 20 m
700000639 RKMV 3-224/20 M 20 m
58735 RKMV 3-224/25 M 25 m
2595 RKMV 3-224/30 M 30 m