Numéro de produit: RKT 4-602

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune PUR, 4 fils, 0,824 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune PUR, 4 fils, 0,824 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

602

Taille du conducteur

0.824 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

jaune mat similaire au RAL 1021

Diamètre D du câble

ø 5,85 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø 1,80 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 45 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 80 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL-VW1, CSA FT1

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles ; exclusion du silicone ; flexibilité à froid

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
39500 RKT 4-602/10 M 10 m 4 A
44836 RKT 4-602/5 M 5 m 4 A
52386 RKT 4-602/2 M 2 m 4 A
74892 RKT 4-602/15 M 15 m 4 A
103683 RKT 4-602/1 M 1 m 4 A
103684 RKT 4-602/3 M 3 m 4 A
104372 RKT 4-602/4 M 4 m 4 A
104498 RKT 4-602/20 M 20 m 4 A
5237 RKT 4-602/30 M 30 m 4 A
104342 RKT 4-602/3,6 M 3.6 m 4 A
934637610 RKT 4-602/6 M 6 m 4 A
600000268 RKT 4-602/10M 10 m 4 A
600000270 RKT 4-602/4M 4 m 4 A
600001404 RKT 4-602/15M 15 m 4 A
600001634 RKT 4-602/20M 20 m 4 A
600003360 RKT 4-602/0,6M 0.6 m 4 A
600004634 RKT 4-602/1M 1 m 4 A
600005386 RKT 4-602/30M 30 m 4 A
610000271 RKT 4-602/5M 5 m 4 A
610000269 RKT 4-602/2M 8 m 4 A