Numéro de produit: RKT 4-637

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune TPE, 4 fils, 0,824 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune TPE, 4 fils, 0,824 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

637

Taille du conducteur

0.824 mm²

Nombre de fils

4

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

jaune mat similaire au RAL 1021

Diamètre D du câble

ø 7,112 ± 0,254 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø2.032 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 105 °C

Type de câble UL

AWM : 20626

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Caractéristiques de câble

PLTC AWM 20626

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
9078 RKT 4-637/10 M 10 m 4 A
10540 RKT 4-637/15 M 15 m 4 A
10539 RKT 4-637/20 M 20 m 4 A
21876 RKT 4-637/30 M 30 m 4 A
8752 RKT 4-637/5 M 5 m 4 A
600002323 RKT 4-637/4M 4 m 4 A
600002324 RKT 4-637/5M 5 m 4 A
600002366 RKT 4-637/2M 2 m 4 A
600002577 RKT 4-637/10M 10 m 4 A
600005569 RKT 4-637/15M 15 m 4 A
600005570 RKT 4-637/20M 20 m 4 A
600005785 RKT 4-637/3M 3 m 4 A
600006590 RKT 4-637/30M 30 m 4 A