Numéro de produit: RKT 5B-48
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 5 broches, codage B, corps orange, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange PVC, 5 fils, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 5 broches, codage B, corps orange, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange PVC, 5 fils, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs