Numéro de produit: RKTS 8-299

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 8 broches, codage A, blindé, corps orange, 30 V CA/CC, 2 A ; câble PUR noir, 8 fils, 0,25 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, droit, 8 broches, codage A, blindé, corps orange, 30 V CA/CC, 2 A ; câble PUR noir, 8 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue red

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

8

Code, côté 1

A

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

2 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

299

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

8

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø6.60 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,20 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

maillage métallique

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
5828 RKTS 8-299/1,5 M 1.5 m 2 A
49260 RKTS 8-299/10 M 10 m 2 A
49261 RKTS 8-299/2 M 2 m 2 A
49262 RKTS 8-299/5 M 5 m 2 A
49274 RKTS 8-299/20 M 20 m 2 A
60532 RKTS 8-299/25 M 25 m 2 A
65830 RKTS 8-299/50 M 50 m 2 A
75574 RKTS 8-299/0,3 M 0.3 m 2 A
83095 RKTS 8-299/6 M 6 m 2 A
106337 RKTS 8-299/0,5 M 0.5 m 2 A
934636184 RKTS 8-299/1 M 1 m 2 A
934637561 RKTS 8-299/40 M 40 m 2 A
106219 RKTS 8-299/3,5 M 3.5 m 2 A
7209 RKTS 8-299/0,6 M 0.6 m 2 A
49275 RKTS 8-299/15 M 15 m 2 A
15576 RKTS 8-299/27 M 27 m 2 A
60002 RKTS 8-299/3 M 3 m 2 A
56809 RKTS 8-299/30 M 30 m 2 A
15577 RKTS 8-299/32 M 32 m 2 A
600003972 RKTS 8-299/5 M 5 m 2 A
600003990 RKTS 8-299/20 M 20 m 2 A
600004003 RKTS 8-299/10 M 10 m 2 A
600004065 RKTS 8-299/2 M 2 m 2 A
600060532 RKTS 8-299/25 M 25 m 2 A