Numéro de produit: RKWT 4-798

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune PUR, 4 fils, 0,824 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 4 broches, codage A, corps jaune, 230 V CA/CC, 4 A ; câble jaune PUR, 4 fils, 0,824 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

798

Taille du conducteur

0.824 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

jaune mat similaire au RAL 1021

Diamètre D du câble

ø 5,85 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø 1,80 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 45 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 80 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA FT1

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles ; exclusion du silicone ; flexibilité à froid

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
13645 RKWT 4-798/5 M 5 m 4 A
13662 RKWT 4-798/4 M 4 m 4 A
26647 RKWT 4-798/10 M 10 m 4 A