Numéro de produit: RKWT 5-70
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 5 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange en PVC, 5 fils, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 5 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble orange en PVC, 5 fils, 4 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs