Numéro de produit: RSE 5U
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insertion avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 5 broches, codage U (M12), non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 2 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insertion avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 5 broches, codage U (M12), non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 2 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs