Numéro de produit: RSELP 5
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique et anti-rotation, M12 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 5 broches, codage A, non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique et anti-rotation, M12 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 5 broches, codage A, non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs