Numéro de produit: RSEO 5
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M12 : mâle, insert avec joint torique, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 5 broches, codage A, non blindé, corps noir, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs