Numéro de produit: RSF 3
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 3 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 3 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs