Numéro de produit: RSF 3U M
Connecteur de prise de capteur/actionneur 1/2"-20UNF-2B : mâle, montage avant, 1/2"-20UNF-2B (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 3 broches, codage U (1/2"-20UNF-2B), non blindé, boîtier gris métallisé, 230 V CA/CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur 1/2"-20UNF-2B : mâle, montage avant, 1/2"-20UNF-2B (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 3 broches, codage U (1/2"-20UNF-2B), non blindé, boîtier gris métallisé, 230 V CA/CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs