Numéro de produit: RSF 5U M
Connecteur de prise de capteur/actionneur 1/2"-20UNF-2B : mâle, montage frontal, 1/2"-20UNF-2B (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage U (1/2"-20UNF-2B), non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 2 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur 1/2"-20UNF-2B : mâle, montage frontal, 1/2"-20UNF-2B (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 5 broches, codage U (1/2"-20UNF-2B), non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 2 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs