Numéro de produit: RSFM 12 M

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 12 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), fils toronnés (côté connexion), 12 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSFM 12 M

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
brown blue white green pink yellow black grey red purple grey-pink red-blue

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Fils torsadés

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

12

Code, côté 1

A

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

1.5 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Serti

Dimension du filetage

M16x1,5

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

000-025-049 Écrou de montage M16x1,5

Numéro du câble

908 44

Taille du conducteur

0.227 mm²

Nombre de fils

12

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø 1,45 mm ± 0,1 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 90 °C

Type de câble UL

AWM : 1007

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA-FT1

Couleurs de base

bleu, marron, rouge, vert, jaune, rose, gris, blanc, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
17072 RSFM 12/0,2 M 0.2 m
86154 RSFM 12/0,5 M 0.5 m