Numéro de produit: RSFM 4

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant, M12 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSFM 4

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Contacts à souder

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

60 V (** 250 V, enrobé d'époxy)

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV (** 2,5 kV, enrobé d'époxy)

Tension de fonctionnement

50 V CA / 60 V CC (** 230 V CA/CC, enrobé époxy)

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Soudage

Dimension du filetage

M16x1,5

Section transversale appropriée du conducteur

Fils pleins : 0,22 mm² à 0,75 mm² / Fils étamés : 0,22 mm² à 0,5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Enrobé

Non

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

000-025-049 Écrou de montage M16x1,5

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

** Le connecteur femelle est conçu pour une utilisation dans des produits IP67. Pour atteindre ce niveau de protection, l'emplacement prévu doit être dimensionné en conséquence. Pour plus de détails, voir la norme IEC 61076-2-101. La zone de connexion doit être enrobée d'époxy.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

** Le connecteur femelle est conçu pour une utilisation dans des produits IP67. Pour atteindre ce niveau de protection, l'emplacement prévu doit être dimensionné en conséquence. Pour plus de détails, voir la norme IEC 61076-2-101. La zone de connexion doit être enrobée d'époxy.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
25023 RSFM 4
104384 RSFM 4/2 M
52813 RSFM 4/0,2 M A
15624 RSFM 4/1 M