Numéro de produit: RSFP 5 M
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant positionnable, M12 - côté accouplement, fils toronnés - côté connexion, 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage avant positionnable, M12 - côté accouplement, fils toronnés - côté connexion, 5 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs