Numéro de produit: RSM 4-225

Câble simple pour capteur/actionneur encliquetable M8 : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps translucide, 30 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²

Câble simple pour capteur/actionneur encliquetable M8 : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps translucide, 30 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 à encliqueter

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Verrouillage par encliquetage et vissage

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 70 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65 (en combinaison avec un connecteur femelle M8 Snap-In) ; IP65, IP67 (en combinaison avec un connecteur femelle M8 standard)

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Numéro du câble

225

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 4,70 ± 0,15 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,30 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
13317 RSM 4-225/0,2 M 0.2 m
934636500 RSM 4-225/2 M 2 m