Numéro de produit: RSM 4-RKMW 4-225
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur M8 à 4 broches, translucide, droit, codé A, à encliquetage femelle coudé, codé A, translucide, à encliquetage M8 à 4 broches, 30 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur M8 à 4 broches, translucide, droit, codé A, à encliquetage femelle coudé, codé A, translucide, à encliquetage M8 à 4 broches, 30 V CA/CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs