Numéro de produit: RSMEDG 8
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insertion, vis M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 8 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A (26 AWG)
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insertion M8 : mâle, insertion, vis M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 8 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A (26 AWG)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs