Numéro de produit: RSMEDGN 4
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insert M8 : mâle, insert (boîtier en acier inoxydable), vis M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A (24 AWG)
Connecteur de prise de capteur/actionneur à insert M8 : mâle, insert (boîtier en acier inoxydable), vis M8 (côté accouplement), contacts à souder (côté connexion), 4 broches, codage A, non blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 4 A (24 AWG)
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs