Numéro de produit: RSMV 3-RKMV 3-224

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M8 mâle droit, translucide, 3 broches, codage A, vers connecteur standard M8 femelle droit, translucide, 3 broches, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M8 mâle droit, translucide, 3 broches, codage A, vers connecteur standard M8 femelle droit, translucide, 3 broches, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 70 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-104

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

224

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 4,30 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,30 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion du PVC et du silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Côté 2 Sous-famille de produits

M8 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

3

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 70 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-104

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
6054 RSMV 3-RKMV 3-224/0,13 M 0.13 m
92794 RSMV 3-RKMV 3-224/0,15 M 0.15 m
6055 RSMV 3-RKMV 3-224/0,16 M 0.16 m
102851 RSMV 3-RKMV 3-224/0,2 M 0.2 m
43659 RSMV 3-RKMV 3-224/0,3 M 0.3 m
700000443 RSMV 3-RKMV 3-224/0,3 M 0.3 m
102852 RSMV 3-RKMV 3-224/0,4 M 0.4 m
87360 RSMV 3-RKMV 3-224/0,5 M 0.5 m
43660 RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M 0.6 m
700000439 RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M 0.6 m
700001004 RSMV 3-RKMV 3-224/0,7M 0.7 m
109524 RSMV 3-RKMV 3-224/0,8 M 0.8 m
6056 RSMV 3-RKMV 3-224/0,9 M 0.9 m
600006899 RSMV 3-RKMV 3-224/0,9M 0.9 m
40279 RSMV 3-RKMV 3-224/1 M 1 m
700000436 RSMV 3-RKMV 3-224/1 M 1 m
92656 RSMV 3-RKMV 3-224/1,2 M 1,2 m
43664 RSMV 3-RKMV 3-224/1,5 M 1.5 m
700000466 RSMV 3-RKMV 3-224/1,5 M 1.5 m
45312 RSMV 3-RKMV 3-224/2 M 2 m
700000445 RSMV 3-RKMV 3-224/2 M 2 m
28947 RSMV 3-RKMV 3-224/2,5 M 2.5 m
700000997 RSMV 3-RKMV 3-224/2,5M 2.5 m
5003 RSMV 3-RKMV 3-224/2,8 M 2.8 m
43667 RSMV 3-RKMV 3-224/3 M 3 m
700000595 RSMV 3-RKMV 3-224/3 M 3 m
45702 RSMV 3-RKMV 3-224/3,5 M 3.5 m
700000996 RSMV 3-RKMV 3-224/3,5M 3.5 m
8706 RSMV 3-RKMV 3-224/3,8 M 3.8 m
934636145 RSMV 3-RKMV 3-224/4 M 4 m
700000998 RSMV 3-RKMV 3-224/4M 4 m
28948 RSMV 3-RKMV 3-224/5 M 5 m
700000455 RSMV 3-RKMV 3-224/5 M 5 m
4222 RSMV 3-RKMV 3-224/5,5 M 5.5 m
48275 RSMV 3-RKMV 3-224/6 M 6 m
48286 RSMV 3-RKMV 3-224/8 M 8 m
40281 RSMV 3-RKMV 3-224/10 M 10 m
8230 RSMV 3-RKMV 3-224/15 M 15 m
700001029 RSMV 3-RKMV 3-224/15M 15 m
9626 RSMV 3-RKMV 3-224/20 M 20 m
700000968 RSMV 3-RKMV 3-224/20 M 20 m
68203 RSMV 3-RKMV 3-224/25 M 25 m