Numéro de produit: RSMV 4-RKMWV 4-295
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M8 translucide à 4 broches, mâle, droit, codé A, vers connecteur standard M8 translucide à 4 broches, femelle, coudé, codé A, 30 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 4 fils, 0,34 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M8 translucide à 4 broches, mâle, droit, codé A, vers connecteur standard M8 translucide à 4 broches, femelle, coudé, codé A, 30 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 4 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs