Numéro de produit: RST 3-RKWT/LED A 4-3-224

Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, translucide, 4 broches, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, translucide, 4 broches, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown n.c. blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

30 V

Tension nominale (UL)

10-30 V DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

10-30 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

224

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 4,30 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,30 ± 0,10 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Indicateur de fonction, côté 2

2xLED (PNP)

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
11781 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/2 M 2 m
11785 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/8 M 8 m
52259 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/12 M 12 m
11776 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,3 M 0.3 m
11777 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,6 M 0.6 m
78267 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/0,75 M 0.75 m
11778 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/1 M 1 m
11779 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/1,5 M 1.5 m
11780 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/10 M 10 m
55379 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/15 M 15 m
45988 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/2,5 M 2.5 m
105057 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/20 M 20 m
76875 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/25 M 25 m
11782 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/3 M 3 m
43731 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/4 M 4 m
11783 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/5 M 5 m
47121 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/6 M 6 m
7492 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/7 M 7 m
49595 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/7,5 M 7.5 m