Numéro de produit: RST 4-RKT 4-637
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur mâle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble TPE jaune, 4 fils, 0,824 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur mâle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble TPE jaune, 4 fils, 0,824 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
250 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
2,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
230 V AC/DC |
|
Courant nominal |
4 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Mâle |
|
Modèle de connecteur |
Droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
4 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
CuZn |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
TPU-GF |
|
Couleur du porteur de contact |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
TPU |
|
Couleur du corps moulé |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Données du câble
|
Numéro du câble |
637 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
0.824 mm² |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Cycles (courbure) |
˃ 1 M |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
TPE |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
jaune mat similaire au RAL 1021 |
|
Diamètre D du câble |
ø 7,112 ± 0,254 mm |
|
Matériau d'isolation des fils |
PVC de classe 43 |
|
Diamètre du fil isolé |
ø2.032 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
- 50 °C - + 105 °C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20626 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
FT-4 |
|
Caractéristiques de câble |
PLTC AWM 20626 |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuZn |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
En plaqué nickel |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM, vert |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 7505 | RST 4-RKT 4-637/0,3 M | 0.3 m |
| 13168 | RST 4-RKT 4-637/0,5 M | 0.5 m |
| 7507 | RST 4-RKT 4-637/0,6 M | 0.6 m |
| 7508 | RST 4-RKT 4-637/1 M | 1 m |
| 7509 | RST 4-RKT 4-637/1,5 M | 1.5 m |
| 7519 | RST 4-RKT 4-637/10 M | 10 m |
| 7520 | RST 4-RKT 4-637/15 M | 15 m |
| 7512 | RST 4-RKT 4-637/2 M | 2 m |
| 11681 | RST 4-RKT 4-637/20 M | 20 m |
| 7514 | RST 4-RKT 4-637/3 M | 3 m |
| 21655 | RST 4-RKT 4-637/3,5 M | 3.5 m |
| 8242 | RST 4-RKT 4-637/4 M | 4 m |
| 7515 | RST 4-RKT 4-637/5 M | 5 m |
| 7516 | RST 4-RKT 4-637/6 M | 6 m |
| 14366 | RST 4-RKT 4-637/7 M | 7 m |
| 20075 | RST 4-RKT 4-637/7,5 M | 7.5 m |
| 12536 | RST 4-RKT 4-637/8 M | 8 m |
| 600001887 | RST 4-RKT 4-637/1M | 1 m |
| 600002327 | RST 4-RKT 4-637/2M | 2 m |
| 600002328 | RST 4-RKT 4-637/4M | 4 m |
| 600002329 | RST 4-RKT 4-637/5M | 5 m |
| 600002579 | RST 4-RKT 4-637/0,3M | 0.3 m |
| 600002580 | RST 4-RKT 4-637/0,6M | 0.6 m |
| 600002581 | RST 4-RKT 4-637/1,5M | 1.5 m |
| 600003350 | RST 4-RKT 4-637/3M | 3 m |
| 600003351 | RST 4-RKT 4-637/6M | 6 m |
| 600004260 | RST 4-RKT 4-637/10M | 10 m |
| 600004431 | RST 4-RKT 4-637/20M | 20 m |
| 600005344 | RST 4-RKT 4-637/15M | 15 m |
| 600005494 | RST 4-RKT 4-637/7M | 7 m |
| 600005495 | RST 4-RKT 4-637/8M | 8 m |
| 600005594 | RST 4-RKT 4-637/0,5M | 0.5 m |
| 600005595 | RST 4-RKT 4-637/12M | 12 m |
| 600005596 | RST 4-RKT 4-637/25M | 25 m |
| 600005597 | RST 4-RKT 4-637/30M | 30 m |
| 600005598 | RST 4-RKT 4-637/35M | 35 m |
| 600005599 | RST 4-RKT 4-637/40M | 40 m |
| 600005600 | RST 4-RKT 4-637/50M | 50 m |
| 600006687 | RST 4-RKT 4-637/14M | 14 m |
| 600007327 | RST 4-RKT 4-637/45M | 45 m |
| 20588 | RST 4-RKT 4-637/12 M |