Numéro de produit: RST 4-RKWT 4-602

Câble double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, jaune, 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, jaune, 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble PUR jaune, 4 fils, 0,824 mm²

Câble double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, jaune, 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, jaune, 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble PUR jaune, 4 fils, 0,824 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

798

Taille du conducteur

0.824 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

jaune mat similaire au RAL 1021

Diamètre D du câble

ø 5,85 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø 1,80 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 45 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C - + 80 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL-VW1, CSA FT1

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles ; exclusion du silicone ; flexibilité à froid

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
6469 RST 4-RKWT 4-602/7,5 M 7.5 m
26630 RST 4-RKWT 4-602/0,6 M 0.6 m
26632 RST 4-RKWT 4-602/1 M 1 m
26633 RST 4-RKWT 4-602/2 M 2 m
26634 RST 4-RKWT 4-602/3 M 3 m
26635 RST 4-RKWT 4-602/4 M 4 m
26636 RST 4-RKWT 4-602/5 M 5 m
26637 RST 4-RKWT 4-602/6 M 6 m
26638 RST 4-RKWT 4-602/15 M 15 m
27816 RST 4-RKWT 4-602/10 M 10 m
42743 RST 4-RKWT 4-602/1,5 M 1.5 m
44121 RST 4-RKWT 4-602/0,3 M 0.3 m
48172 RST 4-RKWT 4-602/8 M 8 m
57756 RST 4-RKWT 4-602/20 M 20 m
63224 RST 4-RKWT 4-602/7 M 7 m
9410 RST 4-RKWT 4-602/30 M 30 m
600000027 RST 4-RKWT 4-602/8M 8 m
600000832 RST 4-RKWT 4-602/2,5M 2.5 m
600001517 RST 4-RKWT 4-602/1,5M 1.5 m
600004342 RST 4-RKWT 4-602/15M 15 m
600004370 RST 4-RKWT 4-602/20M 20 m
610000829 RST 4-RKWT 4-602/0,3M 0.3 m
610000830 RST 4-RKWT 4-602/0,6M 0.6 m
610000831 RST 4-RKWT 4-602/1M 1 m
610000833 RST 4-RKWT 4-602/2M 2 m
610000834 RST 4-RKWT 4-602/4M 4 m
610000835 RST 4-RKWT 4-602/6M 6 m
610001495 RST 4-RKWT 4-602/3M 3 m
610001496 RST 4-RKWT 4-602/5M 5 m
610001591 RST 4-RKWT 4-602/10M 10 m