Numéro de produit: RST 4-RKWT 4-637

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur mâle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé standard M12 jaune à 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble TPE jaune, 4 fils, 0,824 mm²

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur mâle droit standard M12 jaune à 4 broches, codage A, vers connecteur femelle coudé standard M12 jaune à 4 broches, codage A, 230 V CA/CC, 4 A ; câble TPE jaune, 4 fils, 0,824 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

637

Taille du conducteur

0.824 mm²

Nombre de fils

4

Cycles (courbure)

˃ 1 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

jaune mat similaire au RAL 1021

Diamètre D du câble

ø 7,112 ± 0,254 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC de classe 43

Diamètre du fil isolé

ø2.032 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 105 °C

Type de câble UL

AWM : 20626

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Caractéristiques de câble

PLTC AWM 20626

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
7522 RST 4-RKWT 4-637/0,3 M 0.3 m
7524 RST 4-RKWT 4-637/0,6 M 0.6 m
7526 RST 4-RKWT 4-637/1 M 1 m
7527 RST 4-RKWT 4-637/1,5 M 1.5 m
7532 RST 4-RKWT 4-637/10 M 10 m
7984 RST 4-RKWT 4-637/15 M 15 m
7528 RST 4-RKWT 4-637/2 M 2 m
12445 RST 4-RKWT 4-637/20 M 20 m
7529 RST 4-RKWT 4-637/3 M 3 m
7530 RST 4-RKWT 4-637/4 M 4 m
7531 RST 4-RKWT 4-637/5 M 5 m
7982 RST 4-RKWT 4-637/6 M 6 m
8243 RST 4-RKWT 4-637/7 M 7 m
7983 RST 4-RKWT 4-637/7,5 M 7.5 m
8244 RST 4-RKWT 4-637/8 M 8 m
600001889 RST 4-RKWT 4-637/1M 1 m
600002585 RST 4-RKWT 4-637/0,3M 0.3 m
600002586 RST 4-RKWT 4-637/0,6M 0.6 m
600002587 RST 4-RKWT 4-637/1,5M 1.5 m
600002588 RST 4-RKWT 4-637/2M 2 m
600002589 RST 4-RKWT 4-637/5M 5 m
600003352 RST 4-RKWT 4-637/6M 6 m
600003353 RST 4-RKWT 4-637/4M 4 m
600003354 RST 4-RKWT 4-637/3M 3 m
600004259 RST 4-RKWT 4-637/10M 10 m
600005262 RST 4-RKWT 4-637/15M 15 m
600005346 RST 4-RKWT 4-637/20M 20 m
600005368 RST 4-RKWT 4-637/25M 25 m
600005369 RST 4-RKWT 4-637/30M 30 m
600005601 RST 4-RKWT 4-637/0,5M 0.5 m
600005602 RST 4-RKWT 4-637/7M 7 m
600005603 RST 4-RKWT 4-637/12M 12 m
600005619 RST 4-RKWT 4-637/8M 8 m