Numéro de produit: RST 5-RKWT/LED R 5-259
Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 5 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, translucide, 5 broches, codage A, avec 3 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR orange, 5 fils,...
Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, translucide, 5 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle coudé, translucide, 5 broches, codage A, avec 3 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR orange, 5 fils, 0,50 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs