Numéro de produit: RSTS 4-RKTS 4-288
Câble double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, orange, codage A, 4 broches, vers connecteur standard M12 femelle droit, orange, codage A, 4 broches, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²
Câble double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit, orange, codage A, 4 broches, vers connecteur standard M12 femelle droit, orange, codage A, 4 broches, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Blindé |
|
Tension nominale |
60 V |
|
Tension nominale (UL) |
250 V AC |
|
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
50 V AC/60 V DC |
|
Courant nominal |
4 A |
|
Courant nominal (UL)* |
4 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Mâle |
|
Modèle de connecteur |
Droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
4 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Température de fonctionnement (UL) |
max. + 50 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
CuSn |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
PA |
|
Couleur du porteur de contact |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-0 |
|
Matériau du corps moulé |
TPU |
|
Couleur du corps moulé |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
|
Matériau de blindage |
CuZn, étamé |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Données du câble
|
Numéro du câble |
288 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
0.34 mm² |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 M |
|
Cycles (Torsion) |
˃ 1 M @ ± 180 °/1 m |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
noir |
|
Diamètre D du câble |
ø 5,50 ± 0,20 mm |
|
Matériau d'isolation des fils |
PP |
|
Diamètre du fil isolé |
ø1.30 mm |
|
Blindage complet (câble) |
maillage métallique |
|
Température ambiante (installation fixe) |
- 50 °C - + 80 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
- 25 °C - + 80 °C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2 |
|
Caractéristiques de câble |
Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exempt de PVC et de silicone ; flexibilité à froid |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
4 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Température de fonctionnement (UL), côté 2 |
max. + 50 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuSn |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
PA |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 V-0 |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
En plaqué nickel |
|
Matériau de blindage, côté 2 |
CuZn, étamé |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM, vert |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238 ; cURus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 46414 | RSTS 4-RKTS 4-288/0,3 M | 0.3 m |
| 46415 | RSTS 4-RKTS 4-288/0,6 M | 0.6 m |
| 46416 | RSTS 4-RKTS 4-288/1 M | 1 m |
| 49309 | RSTS 4-RKTS 4-288/5 M | 5 m |
| 49310 | RSTS 4-RKTS 4-288/1,5 M | 1.5 m |
| 49311 | RSTS 4-RKTS 4-288/3 M | 3 m |
| 59862 | RSTS 4-RKTS 4-288/15 M | 15 m |
| 66787 | RSTS 4-RKTS 4-288/7,5 M | 7.5 m |
| 68611 | RSTS 4-RKTS 4-288/20 M | 20 m |
| 89134 | RSTS 4-RKTS 4-288/25 M | 25 m |
| 105785 | RSTS 4-RKTS 4-288/30 M | 30 m |
| 105824 | RSTS 4-RKTS 4-288/45 M | 45 m |
| 109751 | RSTS 4-RKTS 4-288/2,5 M | 2.5 m |
| 934637051 | RSTS 4-RKTS 4-288/4 M | 4 m |
| 934637052 | RSTS 4-RKTS 4-288/6 M | 6 m |
| 47122 | RSTS 4-RKTS 4-288/10 M | 10 m |
| 17314 | RSTS 4-RKTS 4-288/12 M | 12 m |
| 46418 | RSTS 4-RKTS 4-288/2 M | 2 m |
| 14156 | RSTS 4-RKTS 4-288/3,5 M | 3.5 m |
| 630049309 | RSTS 4-RKTS 4-288/5 M | 5 m |
| 630049311 | RSTS 4-RKTS 4-288/3 M | 3 m |
| 630059862 | RSTS 4-RKTS 4-288/15 M | 15 m |
| 630046414 | RSTS 4-RKTS 4-288/0,3 M | 0.3 m |
| 630046415 | RSTS 4-RKTS 4-288/0,6 M | 0.6 m |
| 630046416 | RSTS 4-RKTS 4-288/1 M | 1 m |
| 22516 | RSTS 4-RKTS 4-288/6,5 M | |
| 105823 | RSTS 4-RKTS 4-288/35 M | |
| 22391 | RSTS 4-RKTS 4-288/40 M | |
| 934637049 | RSTS 4-RKTS 4-288/9 M |