Numéro de produit: RSTS 8-RKTS 8-184

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit orange codé A à 8 broches vers connecteur standard M12 femelle droit orange codé A à 8 broches, blindé, 30 V CA/CC, 2 A ; câble orange PVC, 8 fils, 0,25 mm²

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit orange codé A à 8 broches vers connecteur standard M12 femelle droit orange codé A à 8 broches, blindé, 30 V CA/CC, 2 A ; câble orange PVC, 8 fils, 0,25 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue red

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue red

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

2 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

184

Taille du conducteur

0.25 mm²

Nombre de fils

8

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 6.6 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø1.30 mm

Blindage complet (câble)

Blindage C

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 105 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C - + 105 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1 , VDE 0482-265-2-1 , EN 50265-2-1

Caractéristiques de câble

Principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de silicone

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

8

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

CuZn, étamé

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
84334 RSTS 8-RKTS 8-184/1,5 M 1.5 m
10297 RSTS 8-RKTS 8-184/0,3 M 0.3 m
10298 RSTS 8-RKTS 8-184/0,6 M 0.6 m
10300 RSTS 8-RKTS 8-184/2 M 2 m
19465 RSTS 8-RKTS 8-184/3 M 3 m
19466 RSTS 8-RKTS 8-184/4 M 4 m
10301 RSTS 8-RKTS 8-184/5 M 5 m
23304 RSTS 8-RKTS 8-184/10 M