Numéro de produit: RSTS 8-RKTS 8-299
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit orange à 8 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit orange à 8 broches, codage A, blindé, 30 V CA/CC, 2 A ; câble PUR noir, 8 fils, 0,25 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle droit orange à 8 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit orange à 8 broches, codage A, blindé, 30 V CA/CC, 2 A ; câble PUR noir, 8 fils, 0,25 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | brown | green | yellow | grey | pink | blue | red |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | brown | green | yellow | grey | pink | blue | red |
|
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Blindé |
|
Tension nominale |
30 V |
|
Tension nominale d'impulsion |
0,8 kV |
|
Tension de fonctionnement |
30 V AC/DC |
|
Courant nominal |
2 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Mâle |
|
Modèle de connecteur |
Droit |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
8 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
CuZn |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
TPU-GF |
|
Couleur du porteur de contact |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
TPU |
|
Couleur du corps moulé |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
|
Matériau de blindage |
CuZn, étamé |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Données du câble
|
Numéro du câble |
299 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
0.25 mm² |
|
Nombre de fils |
8 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 2 M |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
noir mat similaire RAL 9005 |
|
Diamètre D du câble |
ø6.60 mm |
|
Matériau d'isolation des fils |
PP |
|
Diamètre du fil isolé |
ø 1,20 ± 0,05 mm |
|
Blindage complet (câble) |
maillage métallique |
|
Température ambiante (installation fixe) |
- 50 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C) |
|
Température ambiante (installation flexible) |
- 25 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C) |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2 |
|
Caractéristiques de câble |
Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
8 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuZn |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Noir |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
En plaqué nickel |
|
Matériau de blindage, côté 2 |
CuZn, étamé |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM, vert |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 49267 | RSTS 8-RKTS 8-299/1 M | 1 m |
| 49268 | RSTS 8-RKTS 8-299/2 M | 2 m |
| 49269 | RSTS 8-RKTS 8-299/10 M | 10 m |
| 49270 | RSTS 8-RKTS 8-299/5 M | 5 m |
| 49271 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,3 M | 0.3 m |
| 49278 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M | 0.6 m |
| 50571 | RSTS 8-RKTS 8-299/1,5 M | 1.5 m |
| 50572 | RSTS 8-RKTS 8-299/3 M | 3 m |
| 55928 | RSTS 8-RKTS 8-299/6 M | 6 m |
| 61676 | RSTS 8-RKTS 8-299/13 M | 13 m |
| 87476 | RSTS 8-RKTS 8-299/15 M | 15 m |
| 89137 | RSTS 8-RKTS 8-299/25 M | 25 m |
| 108691 | RSTS 8-RKTS 8-299/8 M | 8 m |
| 109487 | RSTS 8-RKTS 8-299/7 M | 7 m |
| 109488 | RSTS 8-RKTS 8-299/20 M | 20 m |
| 109489 | RSTS 8-RKTS 8-299/40 M | 40 m |
| 934637563 | RSTS 8-RKTS 8-299/3,3 M | 3.3 m |
| 109750 | RSTS 8-RKTS 8-299/2,5 M | 2.5 m |
| 3641 | RSTS 8-RKTS 8-299/0,25 M | 0.25 m |
| 20188 | RSTS 8-RKTS 8-299/7,5 M | 7.5 m |
| 600005224 | RSTS 8-RKTS 8-299/2 M | 2 m |
| 630049269 | RSTS 8-RKTS 8-299/10 M | 10 m |
| 6X0049270 | RSTS 8-RKTS 8-299/5 M | 5 m |
| 934637221 | RSTS 8-RKTS 8-299/30 M | |
| 17532 | RSTS 8-RKTS 8-299/4 M |