Numéro de produit: RSWT 3-RKMV 3-224
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle coudé à 3 broches, translucide, codé A, vers connecteur standard M8 femelle droit à 3 broches, translucide, codé A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle coudé à 3 broches, translucide, codé A, vers connecteur standard M8 femelle droit à 3 broches, translucide, codé A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
| Pin 1 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|
| brown | blue | black |
Vue de face côté 2
| Pin 1 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|
| brown | blue | black |
|
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Type de blindage |
Non blindé |
|
Tension nominale |
60 V |
|
Tension nominale (UL) |
30 V AC/DC |
|
Tension nominale d'impulsion |
1,5 kV |
|
Tension de fonctionnement |
50 V AC/60 V DC |
|
Courant nominal |
4 A |
|
Courant nominal (UL)* |
4 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
M12 standard |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Mâle |
|
Modèle de connecteur |
Coudé |
|
Type de fixation |
Vis de couplage |
|
Nombre de broches |
3 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact côté 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Température de fonctionnement (UL) |
max. + 50 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K |
|
Norme de conception de la face 1 |
CEI 61076-2-101 |
|
Degré de pollution de la face 1 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
CuZn |
|
Côté 1 Placage de contact |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact |
TPU-GF |
|
Couleur du porteur de contact |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
TPU |
|
Couleur du corps moulé |
Translucide |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation |
CuZn |
|
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
|
Couple de serrage (fixation) |
M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main |
|
Note |
Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. |
Données du câble
|
Numéro du câble |
224 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
0.34 mm² |
|
Nombre de fils |
3 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 M |
|
Cycles (Torsion) |
˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
PUR |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
noir mat similaire RAL 9005 |
|
Diamètre D du câble |
ø 4,30 ± 0,20 mm |
|
Matériau d'isolation des fils |
PP |
|
Diamètre du fil isolé |
ø 1,30 ± 0,10 mm |
|
Température ambiante (installation fixe) |
- 50 °C - + 80 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
- 25 °C - + 80 °C |
|
Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
Type de câble UL |
AWM : 20549 |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2 |
|
Caractéristiques de câble |
Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
M8 standard |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
Droit |
|
Type de fixation, côté 2 |
Écrou de couplage |
|
Nombre de broches, côté 2 |
3 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Température de fonctionnement (UL), côté 2 |
max. + 50 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Modèle standard, coté 2 |
CEI 61076-2-104 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Catégorie de surtension, côté 2 |
III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
CuSn |
|
Placage du contact, côté 2 |
Cu/Au |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Orange |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
TPU |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Translucide |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
CuZn |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
En plaqué nickel |
|
Matériau du joint torique, côté 2 |
FKM, vert |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238 ; cURus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
Conforme au RoHS |
oui |
|---|
Résistances
|
Sans halogène |
DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 88817 | RSWT 3-RKMV 3-224/0,3 M | 0.3 m |
| 600003165 | RSWT 3-RKMV 3-224/0,3 M | 0.3 m |
| 600006838 | RSMV 3-RKMV 3-224/0,5M | 0.5 m |
| 82851 | RSWT 3-RKMV 3-224/0,6 M | 0.6 m |
| 600006831 | RSWT 3-RKMV 3-224/0,8M | 0.8 m |
| 600006839 | RSMV 3-RKMV 3-224/0,8M | 0.8 m |
| 600006836 | RSWT 3-RKMV 3-224/0,9M | 0.9 m |
| 86398 | RSWT 3-RKMV 3-224/1 M | 1 m |
| 600003166 | RSWT 3-RKMV 3-224/1 M | 1 m |
| 600006919 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,1M | 1,1 m |
| 600007138 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,2M | 1,2 m |
| 600006832 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,4M | 1.4 m |
| 82850 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,5 M | 1.5 m |
| 600006946 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,5M | 1.5 m |
| 600006845 | RSWT 3-RKMV 3-224/1,7M | 1.7 m |
| 93860 | RSWT 3-RKMV 3-224/2 M | 2 m |
| 600003167 | RSWT 3-RKMV 3-224/2 M | 2 m |
| 600006848 | RSWT 3-RKMV 3-224/3M | 3 m |
| 600006847 | RSWT 3-RKMV 3-224/3,6M | 3.6 m |
| 65660 | RSWT 3-RKMV 3-224/5 M | 5 m |