Numéro de produit: RSWT 3-RKWT/LED A 4-3-224
Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide à 4 broches mâle coudé, codage A, vers connecteur standard M12 translucide à 4 broches femelle coudé, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²
Câble double capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide à 4 broches mâle coudé, codage A, vers connecteur standard M12 translucide à 4 broches femelle coudé, codage A, avec 2 LED (PNP), 10-30 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 3 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs