Numéro de produit: RSWT 5-RKT 5-293
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide à 5 broches mâle coudé, codage A, vers connecteur standard M12 translucide à 5 broches femelle droit, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,34 mm²
Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 translucide à 5 broches mâle coudé, codage A, vers connecteur standard M12 translucide à 5 broches femelle droit, codage A, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,34 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Resources
Livres blancs
Formation
Blogs